Spezifikation Thermoelement Typ K

Temperaturmessung Thermoelement

Typ K

Verwendeter elektr. Messbereich

±75 mV

Messbereich, technisch nutzbar

-200°C ≈ -5,891 mV … +1370°C ≈ 54,818 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

+1370°C

Messbereich, empfohlen

-100°C … +1200°C

PDO LSB

0,1/0,01°C/digit, je nach PDO Einstellung

Hinweis Intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01°C“ zu Wertesprüngen >0,01°C; Typ K: ca. 0,04°C.

Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung

@ 23°C Umgebungstemperatur

±3,0 K ≈ ±0,22 %MBE

@ 55°C Umgebungstemperatur

±3,6 K ≈ ±0,26 %MBE

Temperaturkoeffizient
(Änderung des Messwerts bei Änderung der Klemmen-Umgebungstemperatur)

Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb= 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen.

Messunsicherheit für Thermoelement Typ K:

Spezifikation Thermoelement Typ K 1: