Spezifikation Thermoelement Typ B

Temperaturmessung Thermoelement

Typ B

Verwendeter elektr. Messbereich

±75 mV

Messbereich, technisch nutzbar

+600°C ≈ 1,792 mV … +1800°C ≈ 13,591 mV

Messbereich, Endwert (MBE)

+1800°C

Messbereich, empfohlen

+750°C … +1800°C

PDO LSB

0,1/0,01°C/digit, je nach PDO Einstellung

Hinweis Intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01°C“ zu Wertesprüngen >0,01°C; Typ B: ca. 0,05°C.

Unsicherheit im empfohlenen Messbereich, mit Mittelwertbildung

@ 23°C Umgebungstemperatur

±8,5 K ≈ ±0,47 %MBE

@ 55°C Umgebungstemperatur

±9,7 K ≈ ±0,54 %MBE

Temperaturkoeffizient
(Änderung des Messwerts bei Änderung der Klemmen-Umgebungstemperatur)

Da der Wert wie im u. a. Spezifikations-Plot zu sehen stark abhängig ist von der Sensortemperatur, ist er grundsätzlich aus dem Spezifikations-Plot abzuleiten. Zur besseren Näherung ist auch informativ die Messunsicherheit bei Tamb = 39°C als Mitte zwischen 23°C und 55°C dargestellt, um den nichtlinearen Verlauf zu verdeutlichen.

Messunsicherheit für Thermoelement Typ B:

Spezifikation Thermoelement Typ B 1: