Einleitung
Abb.7: EJ3314-0090EtherCAT-Steckmodul, 4-Kanal-Analog-Eingang, Temperatur, Thermoelement, 16 Bit, TwinSAFE SC
Das EtherCAT-Modul EJ3314-0090 erlaubt den direkten Anschluss von vier Thermoelementen. Die Schaltung des EtherCAT-Steckmoduls kann Thermoelementsensoren in 2‑Leitertechnik betreiben. Ein Mikroprozessor realisiert die Linearisierung über den gesamten Temperaturbereich, der frei wählbar ist. Die Kaltstellenkompensation erfolgt durch externe Temperaturmessung über RTDs. Mit dem EtherCAT‑Steckmodul EJ3314-0090 sind auch Messungen im mV‑Bereich möglich.
Zusätzlich unterstützt die EJ3314-0090 TwinSAFE SC (TwinSAFE Single Channel). Dadurch ist es möglich, in beliebigen Netzwerken, bzw. Feldbussen, Standardsignale für sicherheitstechnische Aufgaben nutzbar zu machen.