Informations- und Diagnostikdaten
Index 80nE RTD Internal data für 0 ≤ n ≤ 4 (Ch. 1 - 5, abhängig von der Anzahl der Kanäle)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | ADC raw value 1 | ADC Rohwert 1 | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0001 (1dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | z.Zt. reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list [für {n=1} (1 Kanal) bis {n=1,..,n=4} (5 Kanal)]
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
F010:0n | Subindex 00n | AI Profile | INT32 | RO | 0x0000012C (300dez) |