Informations - Diagnostikdaten (0x80nE, 0xF000-0xF010)
Index 80nE AI Internal data (für 0 ≤ n ≤ 3, Kanal 1 bis Kanal 4)
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80nE:0 | AI Internal data | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
80nE:01 | ADC raw value | ADC Rohwert | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0005 (5dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Maximaler Subindex | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | Analog Input Profil (300) | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | Analog Input Profil (300) | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | Analog Input Profil (300) | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:04 | SubIndex 004 | Analog Input Profil (300) | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:05 | SubIndex 005 | Analog Input Profil (950) | UINT32 | RW | 0x000003B6 (950dez) |