Technische Daten

Technische Daten

EJ3124-0090

Analoge Eingänge

4 (differentiell)

Signalspannung

4 mA…20 mA

Innenwiderstand

85 Ω typ. + Diodenspannung

Auflösung

16 Bit (inkl. Vorzeichen)

Sampling-Art

multiplex

Massebezug

differentiell

Wandlungszeit
(Standardeinstellung: 50 Hz Filter)

ca. 100 µs

Grenzfrequenz Eingangsfilter

5 kHz

Messfehler (gesamter Messbereich)

< ±0,3 % (bezogen auf den Messbereichsendwert)

Überspannungsfestigkeit

35 VDC

Gleichtaktspannung Ucm

max. 10 V

Versorgung und Potentiale

EJ3124-0090

Spannungsversorgung für Elektronik

über den E-Bus

Stromaufnahme aus dem E-Bus

typ. 170 mA

Potenzialtrennung

500 V (E-Bus/Feldspannung)

Funktion und Kommunikation

EJ3124-0090

Distributed Clocks

ja

Genauigkeit Distributed Clocks

<< 1 µs

Besondere Eigenschaften

TwinSAFE SC Technologie

MTBF (+55°C)

> 1.500.000 h

Unterstützung NoCoEStorage

ja

Konfiguration

keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich

Allgemeine Daten

EJ3124-0090

Abmessungen (B x H x T)

ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm

Gewicht

ca. 30 g

Montage

auf Signal Distribution Board

Verschmutzungsgrad

2

Einbaulage

Standard

Position der Kodierstifte

1 und 5

Farbkodierung

grün

Umgebungsbedingungen

EJ3124-0090

zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb

0°C ... +55°C

zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung

-25°C ... +85°C

zulässige relative Luftfeuchtigkeit

95 %, keine Betauung

Betriebshöhe

2.000 m

Normen und Zulassungen

EJ3124-0090

Vibrations- / Schockfestigkeit

gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

EMV-Festigkeit / Aussendung

gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal Distribution Board)

Schutzart

EJ-Modul: IP20
EJ-System: abhängig von Signal Distribution Board und Gehäuse

Kennzeichnung / Zulassung*)

CE

*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).

Technische Daten 1:

CE-Zulassung

Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul.
Bei Einbau des EtherCAT‑Steckmoduls zur Herstellung eines verwendungsfertigen Endprodukts (Leiterkarte in Verbindung mit einem Gehäuse) ist die Richtlinienkonformität und die CE‑Zertifizierung des Gesamtsystems durch den Hersteller des Endprodukts zu prüfen.
Für den Betrieb der EtherCAT‑Steckmodule ist der Einbau in ein Gehäuse vorgeschrieben.