Standardobjekte (0x1000-0x1FFF)
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x012C1389 (19665801dez) |
Index 1008 Device name
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EJ3114-0010 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 00 |
Index 100A Software version
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO | 01 |
Index 1018 Identity
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x0C2A2852 |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves: Das Low‑Word (Bit 0‑15) kennzeichnet die EtherCAT‑Slave Sondernummer. Das High-Word (Bit 16‑31) verweist auf die Gerätebeschreibung. | UINT32 | RO | 0x00000000 |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, Das Low‑Byte (Bit 0‑7) des Low‑Words enthält das Produktionsjahr. Das High-Byte (Bit 8‑15) des Low‑Words enthält die Produktionswoche. Das High-Word (Bit 16‑31) ist 0. | UINT32 | RO | 0x00000000 |
Index 10F0 Backup parameter handling
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup‑Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup‑Entries des EtherCAT‑Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 1800 AI TxPDO-Par Standard Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1800:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 01 1A |
Index 1801 AI TxPDO-Par Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1801:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 00 1A |
Index 1802 AI TxPDO-Par Standard Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1802:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 03 1A |
Index 1803 AI TxPDO-Par Compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1803:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 02 1A |
Index 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1804:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.3 | PDO Parameter TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 05 1A |
Index 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1805:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.3 | PDO Parameter TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1805:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 04 1A |
Index 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1806:0 | AI TxPDO-Par Standard Ch.4 | PDO Parameter TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1806:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 07 1A |
Index 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1807:0 | AI TxPDO-Par Compact Ch.4 | PDO Parameter TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1807:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 8 übertragen werden dürfen | OCTET-STRING[2] | RO | 06 1A |
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A00:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6000:03, 2 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6000:05, 2 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x07 (ERROR)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6000:0E, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6000:0F, 1 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A01:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.1 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6000:11, 16 |
Index 1A02 AI TxPDO-Map Standard Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A02:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6010:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6010:03, 2 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6010:05, 2 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x07 (ERROR)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6010:0E, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6010:0F, 1 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A03 AI TxPDO-Map Compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A03:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.2 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6010:11, 16 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A04:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6020:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6020:03, 2 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6020:05, 2 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x07 (ERROR)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6020:0E, 1 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6020:0F, 1 |
1A04:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A04:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch.3
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A05:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.3 | PDO Mapping TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6020:11, 16 |
Index 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A06:0 | AI TxPDO-Map Standard Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x0A (10dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RO | 0x6030:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x03 (Limit 1)) | UINT32 | RO | 0x6030:03, 2 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x05 (Limit 2)) | UINT32 | RO | 0x6030:05, 2 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x07 (ERROR)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (6 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 6 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x0E (Sync error)) | UINT32 | RO | 0x6030:0E, 1 |
1A06:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RO | 0x6030:0F, 1 |
1A06:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A06:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
Index 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch.4
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1A07:0 | AI TxPDO-Map Compact Ch.4 | PDO Mapping TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AI Inputs), entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RO | 0x6030:11, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
Für den Betrieb an anderen Mastern als TwinCAT muss sichergestellt werden, dass die Einträge der Kanäle in die PDO-Zuordnung ("TxPDO assign", Objekt 0x1C13) aufeinanderfolgend sind.
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
1C13:01 | SubIndex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | SubIndex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:03 | SubIndex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A04 (6660dez) |
1C13:04 | SubIndex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A06 (6662dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C33:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x440B (17419dez) |
1C33:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x0001E848 (125000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00002710 (10000dez) |
1C33:07 | Minimum delay time | Min. Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |