Einleitung

Einleitung 1:
EJ3114-0010

4-Kanal-Analog-Eingang, Strom, -20 mA…+20 mA, 16 Bit, differentiell, hochpräzise

Das EtherCAT-Steckmodul EJ3114-0010 verarbeitet Signale im Bereich von -20 mA bis 20 mA.

Der Strom wird mit einer Auflösung von 16 Bit digitalisiert und galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät transportiert. Die Eingangskanäle des EtherCAT‑Steckmoduls sind Differenzeingänge und besitzen ein gemeinsames Massepotenzial.

Überlastung wird erkannt und der Modulstatus über den E‑Bus zur Steuerung weitergeleitet. Das EtherCAT‑Steckmodul zeigt ihren Signalzustand durch Leuchtdioden an.