Technische Daten
Technische Daten | EJ3068 |
---|---|
analoge Eingänge | 8 (single ended) |
Signalspannung | 0 V .. 10 V |
Distributed Clocks | - |
Innenwiderstand | > 130 kΩ typ. |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz |
Wandlungszeit | typ. 1,25 ms voreingestellt (konfigurierbar) |
Auflösung | 12 Bit (16 Bit Darstellung, inkl. Vorzeichen) |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ± 0,30 % (bezogen auf den Messbereichsendwert) |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 130 mA |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V |
Besondere Eigenschaften | FIR-/IIR-Filter aktivierbar, Grenzwertüberwachung |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
1 und 5 | |
Farbkodierung | grün |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |