Technische Daten
Technische Daten | EJ3048 | EJ3058 |
---|---|---|
analoge Eingänge | 8 (single ended) | |
Signalstrom | 0 mA .. 20 mA | 4 mA .. 20 mA |
Distributed Clocks | - | |
Innenwiderstand | 85 Ω typ. | |
Grenzfrequenz Eingangsfilter | 1 kHz | |
Wandlungszeit | typ. 1,25 ms voreingestellt (konfigurierbar) | |
Auflösung | 12 Bit (16 Bit Darstellung, inkl. Vorzeichen) | |
Messfehler (gesamter Messbereich) | < ± 0,30% (bei 0°C .. +55°C, bezogen auf den Messbereichsendwert) | |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Signalspannung) | |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 120 mA | typ. 130 mA |
Spannungsfestigkeit | max. 30 V | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. +85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
Betriebshöhe | max. 2.000 m | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm | |
Gewicht | ca. 30 g | |
Montage | auf Signal-Distribution-Board | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Einbaulage | ||
1 und 5 | ||
Farbkodierung | grün | |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 | |
Zulassungen / Kennzeichnungen | CE, EAC, UKCA, |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |