Informations-/Diagnostikdaten
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0004 (4dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F081 Download revision
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F081:0 | Download revision | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
F081:01 | Revision number | Der Subindex 0xF081:01 (Download revision) beschreibt die Revision des Moduls. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F919 PWM Info data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F919:0 | PWM Info data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F919:11 | Resolution | Anzahl der Schritte von kleinster bis größter Helligkeit. Mit steigender PWM-Frequenz (0xF800:11) sinkt die Auflösung. Bei Default -Wert wird also ca. alle fünf PDO Inkremente die Helligkeit geändert. (32767/6399 = 5,12) | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index FA19 PWM Diag data
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
FA19:0 | PWM Diag data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
FA19:11 | PCB temperatur | Leiterkartentemperatur in 0,1 °C | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |