Konfigurationsdaten
Index 80n0 PWM Settings Ch. n+1 (für Ch. 1 – 4 (0 < n < 3))
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | PWM Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x25 (37dez) |
80n0:05 | Watchdog | 0: Default watchdog value
2: Last output value active
| UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0D | Default output | Nach einem EtherCAT-Watchdog springt die Ausgabe auf diesen Wert wenn unter 0x80n0:05 eine 0 eingetragen ist. Erlaubte Werte: 0 … 32767 (0 … 100 %) | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:24 | Gamma | Skalierung der Ausgabe
| REAL32 | RW | 1.0 |
80n0:25 | Ramp time | Zeit für das Auf-/Abdimmen von geringster bis maximaler Helligkeit in Sekunden. Bei Werten kleiner als 0,05 s ist die Rampe inaktiv und der Ausgabewert wird Zyklussynchron beeinflusst. Erlaubte Werte: 0 … 10000 s | REAL32 | RW | 0.0 |
Index F819 PWM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F819:0 | PWM Settings | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F819:11 | PWM frequency | PWM Frequenz des Ausgangssignals in Hz | INT32 | RW | 0x00001388 (5000dez) |
F819:12 | Master gain | Wert der Gesamthelligkeit über alle Kanäle (wenn in den Prozessdaten 0x1604 nicht gemappt ist) | INT16 | RW | 0x7FFF (32767dez) |