Einsetzbare LEDs
Das EtherCAT-Steckmodul EJ2564 gibt die LED-Versorgungsspannung PWM-Moduliert aus. Der fließende Strom wird nicht vom Modul begrenzt. Es ist also bei der Auswahl der LED bzw. des LED-Streifens darauf zu achten, dass entsprechende Vorwiderstände vorhanden sind oder eine anderweitige Strombegrenzung vorgeschaltet ist.
Das Modul eignet sich vor allem für den Einsatz mehrfarbiger Beleuchtungen. Dabei werden mehrere unterschiedlich farbige LED Chips in einem Gehäuse verbaut. Standard Kombinationen sind dabei zum Beispiel Rot, Grün und Blau (RGB – Red, Green, Blue). Für diese Kombination würden bei dem Modul EJ2564 drei Kanäle benötigt, für jede Farbe einer. Es gibt aber auch RGB-LEDs mit einem zusätzlichen Chip für Weiß, die sogenannten RGBW (Red, Green, Blue, White) LEDs, hierzu werden alle vier Kanäle des Moduls benötigt.
Neben den bunten LEDs gibt es auch sogenannte CCT (correlated color temperature) LEDs. Diese werden auch als „Dualweiß“ oder „Tunable white“ (Einstellbares weiß) bezeichnet. Dabei werden sowohl warmweiße, als auch kaltweiße LEDs miteinander verschaltet, um durch das Mischen der beiden Weißtöne eine bestimmte Farbtemperatur zu erreichen. Diese Funktion kann beispielweise eingesetzt werden, um den Verlauf der Lichtfarbe im Innenraum dem Sonnenlicht nachzuempfinden. Hierbei sind also zwei LED-Chips (Warmweiß, Kaltweiß) in einem Gehäuse verbaut. Es werden also pro CCT-LED oder CCT-LED-Streifen zwei Kanäle des EtherCAT-Steckmoduls EJ2564 benötigt.
RGB+CCT beschreibt eine Kombination aus den beschriebenen RGB und den CCT LEDs. Dabei werden fünf LED-Chips in einem Gehäuse vereint (Rot, Grün, Blau, Warmweiß, Kaltweiß). RGB+CCT LEDs benötigen zur Ansteuerung zwei EJ2564, da für die fünf verschiedenen Farben auch fünf Kanäle benötigt werden.
Bei allen Farbkombinationen ist darauf zu achten, dass die verwendete LED bzw. der verwendete LED-Streifen einen gemeinsamen Versorgungsanschluss (Anode) haben (sog. „Common Anode“-LEDs), da das Modul EJ2564 eine masseschaltendes PWM Modul ist.
Ein beispielhafter Aufbau für einen RGB-Streifen, angeschlossen an das EtherCAT-Steckmodul ist in der folgenden Abbildung dargestellt.

Weitere allgemeine Informationen über LEDs finden Sie im Kapitel Grundlagen der LED-Technologie.