Technische Daten
Gerätefunktionen | EJ2564 |
|---|---|
Anwendungsempfehlung | Allgemeinbeleuchtung, LED-Ansteuerung, Multicolor Common Anode-LEDs |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 4 |
Eingangsspannung UIN | 5 VDC...48 VDC |
Lastart | LED |
Besondere Merkmale | Einstellbare Werte:
|
Verpolungsschutz | - |
Kurzschlussfest | - |
LED-Ausgang | EJ2564 |
|---|---|
Ausgangsspannung UOUT | UIN |
Ausgangsstrom IOUT | 4 A pro Kanal (Summenstrombegrenzung: 15 A bei Einspeisung über alle Kontakte) |
Einschaltdauer (Duty Cycle) | 0 … 100 % |
Frequenz | 1 Hz ... 16 kHz (Default: 5 kHz) |
Kommunikation | EJ2564 |
|---|---|
Konfiguration | via TwinCAT System Manager |
Distributed Clocks | - |
Allgemeine Daten | EJ2564 |
|---|---|
Stromaufnahme E-Bus | 85 mA typ. |
Gewicht | ca. 30 g |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Einbaulage | |
2 und 6 | |
Farbkodierung | rot |
Umgebungsbedingungen | EJ2564 |
|---|---|
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0 °C ... +55 °C |
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25 °C ... +85 °C |
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Normen und Zulassungen | EJ2564 |
|---|---|
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA |
*) Real zutreffende Zulassungen/Kennzeichnungen siehe seitliches Typenschild (Produktbeschriftung).
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |