Informations- und Diagnostikdaten
Index A000 PTO Diag data Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A000:0 | PTO Diag data Ch.1 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
A000:01 | Overspeed counter | Zählt hoch, wenn im nächsten Zyklus die berechnete Sollposition nicht der Istposition entspricht. Mögliche Ursachen:
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index A010 PTO Diag data Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
A010:0 | PTO Diag data Ch.2 | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
A010:01 | Overspeed counter | Zählt hoch, wenn im nächsten Zyklus die berechnete Sollposition nicht der Istposition entspricht. Mögliche Ursachen:
| UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index F000 Modular device profile
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | 0x0004 (4dez) |
Index F008 Code word
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F008:0 | Code word | reserviert | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
F010:01 | Subindex 001 | Reserviert | UINT32 | RO | 0x000000FD (253dez) |
F010:02 | Subindex 002 | Reserviert | UINT32 | RO | 0x000000FD (253dez) |
F010:03 | Subindex 003 | Reserviert | UINT32 | RO | 0x000001FF (511dez) |
F010:04 | Subindex 004 | Reserviert | UINT32 | RO | 0x000001FF (511dez) |