LEDs

LEDs 1:Abb.15: EJ1889 - LEDs

LED

Farbe

Anzeige

Zustand

Beschreibung

RUN

grün

aus

Init

Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Steckmoduls

blinkend

Pre-Operational

Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt

Einzelblitz

Safe-Operational

Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managersund der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand

an

Operational

Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich

flimmernd

Bootstrap

Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Steckmoduls

Up

grün

aus

-

Keine Spanungsversorgung 24 VDC angeschlossen

an

-

Spannungsversorgung 24 VDC angeschlossen

I1 ... I16

grün

aus

-

Signalspannung "0" (18 V ... 30 V)

an

-

Signalspannung "1" (0 V ... 7 V)