LEDs

LED | Farbe | Anzeige | Zustand | Beschreibung | |
---|---|---|---|---|---|
RUN | grün | aus | Init | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Steckmoduls | |
blinkend | Pre – Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | |||
Einzelblitz | Safe – Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | |||
an | Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | |||
flimmernd | Bootstrap | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Steckmoduls | |||
Up | grün | aus | - | Keine Spanungsversorgung 5 VDC / 3,3 VDC angeschlossen | |
an | - | Spannungsversorgung 5 VDC / 3,3 VDC angeschlossen | |||
I1 .. I8 | grün | aus | - |
| Signalspannung "0" |
Nennspannung: 3,3 V | < 1,0 V typ. | ||||
Nennspannung: 5 V | < 1,5 V typ. | ||||
an | - |
| Signalspannung "1" | ||
Nennspannung: 3,3 V | > 2,3 V typ. | ||||
Nennspannung: 5 V | > 3,5 V typ. |