LEDs

LED | Farbe | Anzeige | Zustand | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
RUN | grün | aus | Init | Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung des Steckmoduls |
blinkend | Pre-Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt | ||
Einzelblitz | Safe-Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks. | ||
an | Operational | Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich | ||
flimmernd | Bootstrap | Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates des Steckmoduls | ||
L/A X1 | grün | aus | - | Keine Verbindung auf dem ankommenden EtherCAT-Strang |
an | linked | vorhergehender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit vorhergehendem EtherCAT-Teilnehmer | ||
L/A X2 | grün | aus | - | keine Verbindung auf dem weiterführenden EtherCAT-Strang |
an | linked | folgender EtherCAT-Teilnehmer angeschlossen | ||
blinkt | active | Kommunikation mit nachfolgendem EtherCAT-Teilnehmer |