Ausgabestände der Dokumentation

Version

Kommentar

2.1.0

  • Update Kapitel Einführung
  • Update Technische Daten
  • Update Kapitel Installation von EJ-Modulen
  • Update Struktur

2.0

  • Update Kapitel EJ1101-0022 - Technische Daten
  • Update Kapitel ID-Switch
  • Update Kapitel Netzwerkschnittstelle
  • Update Kapitel Potentialgruppen und Spannungsversorgung
  • Update Struktur

1.9

  • Update Kapitel Produktbeschreibung
  • Update Kapitel Installation von EJ-Modulen

1.8

  • Update Struktur

1.7

  • Update Kapitel Kennzeichnung von EtherCAT-Steckmodulen
  • Update Technische Daten
  • Update Kapitel EJ1101-0022 - Kontaktbelegung
  • Kapitel Potentialgruppen und Spannungsversorgung hinzugefügt
  • Kapitel Entsorgung hinzugefügt

1.6

  • Neue Titelseite
  • Update Kapitel Technische Daten
  • Kapitel Grundlagen der Kommunikation, TwinCAT Quickstart , TwinCAT Entwicklungsumgebung und Allgemeine Inbetriebnahmehinweise des EtherCAT Slaves ersetzt durch Verweise im Kapitel Wegweiser durch die Dokumentation
  • Update Kapitel Kontaktbelegung
  • Update Struktur
  • Update Revisionsstand

1.5

  • Korrektur Kapitel Netzwerkschnittstelle

1.4

  • Update Kapitel Kontaktbelegung

1.3

  • Hinweis Signal-Distribution-Board eingefügt
  • Kapitel Versionsidentifikation von EtherCAT-Geräten ersetzt durch Kennzeichnung von EtherCAT-Steckmodulen
  • Kapitel Netzwerkschnittstelle, ID-Switch und Status LED eingefügt
  • Update Kapitel Technische Daten

1.2

  • Kapitel Bestimmungsgemäße Verwendung eingefügt
  • Update Technische Daten
  • Update Kapitel Kontaktbelegung
  • Update Kapitel Installation von EJ-Modulen
  • Update Struktur

1.1

  • Update EJ1101-0022 - Kontaktbelegung

1.0

  • Erste Veröffentlichung für EJ110x-00xx