Technische Daten
Allgemein | |
|---|---|
Anzahl Kanäle | Gesamt | 2 |
Internes Kommunikationsprotokoll | EtherCAT |
Motion-Interface | Betrieb ohne Lüfter | Betrieb mit Lüfter |
|---|---|---|
Anzahl Kanäle | 2 | |
Lastart | Schrittmotor, unipolar oder bipolar | |
Lastversorgung | Eingangsspannung | 8…48 V DC | |
Ausgangsstrom | Nennstrom | max. 6 A | max. 10 A |
Ausgangsstrom | Nennstrom (pro Kanal) | max. 5 A | max. 6 A |
Schrittfrequenz | max. 16.000 Vollschritte/s | |
Microstepping | 16.384 Zwischenschritte pro Vollschritt | |
Frequenz | PWM | 16 kHz | |
Frequenz | Stromregler | 32 kHz | |
Frequenz | Lageregler | 16 kHz | |
Frequenz | Drehzahlregler | 16 kHz | |
STO | nein | |
SS1 | nein | |
Safe Motion | nein | |
Chopper-Widerstand | extern, mit EL9576 | |
Positions-Interface | |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 2 |
Funktion | Motor-Positionsfeedback |
Sensorart | Inkremental-Encoder |
Signalbereich | 5 V differenziell, single-ended/Open Collector |
Auflösung | Prozessdaten (Position) | 32 Bit |
Sensorversorgung | Ausgangsspannung | 5 V |
Quadraturdecoder | ja |
RS422 | |
Geberanschluss | Differenziell A, B, C |
Eingangsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung) |
Drahtbrucherkennung | nein |
TTL | |
Geberanschluss | Single-Ended-Anschluss: A, B, C |
Eingangsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung) |
Drahtbrucherkennung | nein |
Open Collector | |
Geberanschluss | Open Collector-Anschluss: A, B, C |
Eingangsfrequenz | max. 400.000 Inkremente/s (bei 4-fach-Auswertung) |
Drahtbrucherkennung | nein |
Digital-Eingang Standard digital | Positivschaltend | |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 4 |
Funktion | Touch-Probe |
Anschlusstechnik | 1-Leiter, 2-Leiter, 3-Leiter |
Signalbereich | Nominell | 24 V DC |
Signalspannung | "0" | max. 1,8 V DC |
Signalspannung | "1" | min. 3 V DC |
Eingangsstrom | typ. 1,75 mA |
Leitungslänge | Sensorleitung | max. 30 m |
Digital-Ausgang Standard digital | Positivschaltend | |
|---|---|
Anzahl Kanäle | 2 |
Funktion | Motorhaltebremse |
Lastart | ohmsch, induktiv |
Anschlusstechnik | 2-Leiter |
Signalbereich | Nominell | 24 V DC |
Signalbereich | Technisch | 20,4…28,8 V DC |
Ausgangsstrom | max. 0,5 A |
Kurzschlussfestigkeit | ja |
Kurzschlussstrombegrenzung | typ. < 2 A |
Ausgangsstufe | Push |
Abschaltenergie | Induktiv | nein |
XFC |
|
|---|---|
Distributed Clocks | ja |
Distributed Clocks | Genauigkeit | < 1 µs |
Distributed Clocks | Umfang | 64 Bit |
Timestamp | ja |
Timestamp | Genauigkeit | < 1 µs |
Timestamp | Auflösung | 1 ns |
Oversampling | nein |
Versorgung und Potenzialtrennung | |
|---|---|
Elektronik | Versorgungsspannung | über E-Bus |
E-Bus | Stromaufnahme | typ. 175 mA |
Powerkontakte | Eingangsspannung | 24 V DC (-15 %, +20 %) |
Powerkontakte | Strombelastbarkeit | max. 10 A |
Powerkontakte | Stromaufnahme | lastabhängig |
Powerkontakte | Ausgangsspannung | entspricht Powerkontakte | Eingangsspannung |
Potenzialtrennung | Kanal/Kanal | nein |
Potenzialtrennung | Kanal/Bus | funktional, 707 V DC Typprüfung |
Umgebungsbedingungen | |
|---|---|
Betriebstemperatur | 0…55 °C |
Lagertemperatur | -25…+85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Einbaulage | beliebig |
Normen und Zulassungen | |
|---|---|
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Kennzeichnungen | CE |
Gehäusedaten | ED-24-2x16pin |
|---|---|
Gewicht | ca. 100 g |
Schutzart | IP20 |
Material | Polycarbonat |
Abmessungen | Breite (einzeln) | 27 mm |
Abmessungen | Breite (angereiht) | 24 mm |
Abmessungen | Höhe | 100 mm |
Abmessungen | Tiefe | 65 mm |
Montage | Klemme/Rückwand | 35 mm‑Tragschiene (EN 60715) |
Montage | Klemme/Klemme | doppelte Nut‑Feder‑Verbindung |
Steckbare Verdrahtungsebene | nein |
Anschlusstechnologie | Push-in |
Anschlussquerschnitt | Eindrähtig, massiv | 0,08…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Feindrähtig, Litze | 0,25…1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt | Aderendhülse | 0,14…0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt AWG | Eindrähtig, massiv | AWG28…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Feindrähtig, Litze | AWG22…16 |
Anschlussquerschnitt AWG | Aderendhülse | AWG26…19 |
Abisolierlänge | 8…9 mm |
Powerkontakt | "+" (links) | ja |
Powerkontakt | "+" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "-" (links) | ja |
Powerkontakt | "-" (rechts) | ja |
Powerkontakt | "⏚" (links) | nein |
Powerkontakt | "⏚" (rechts) | nein |
Einschiebesperre für Powerkontakt "⏚" | ja |