Konfigurationsdaten (0x80n0)

Index 80n0 IO Settings Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:0

IO Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x28 (40dez)

80n0:04

Device ID

Die „Device ID“ dient zur Validierung eines IO‑Link Gerätes.

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

80n0:05

VendorID

Die „Vendor ID“ dient zur Validierung des Herstellers vom IO‑Link Gerät.

UINT32

RW

0x00000000 (0dez)

80n0:20

IO-Link Revision

Kennzeichnung der Version der Spezifikation, nach der das IO‑Link Gerät kommuniziert.

Bit 0-3: MinorRev
Bit 4-7: MajorRev

UINT8

RW

0x00 (0dez)

80n0:21

Frame capability

„Frame capability“ kennzeichnet bestimmte Funktionalitäten des IO‑Link Gerätes (wie z. B.: ISDU supported).

Bit 0: ISDU
Bit 1: Type1
Bit 7: PHY1

UINT8

RW

0x00 (0dez)

80n0:22

Min cycle time

Die „cycle time“ entspricht der Zykluszeit, mit der der IO‑Link Master das IO‑Link Gerät ansprechen soll.

Dieser Wert wird in dem IO‑Link Format für „Min Cycle Time“ übertragen.

Bit 6 und 7: Time Base
Bit 0 bis 5: Multiplier (siehe folgende Tabelle)

UINT8

RW

0x00 (0dez)

Time Base

Bedeutung
Time base

Berechnung

Min. Cycle Time

00bin

0,1 ms

Multiplier x Time Base

0,0 - 6,3 ms

01bin

0,4 ms

6,4 ms + Multiplier x Time Base

6,4 - 31,6 ms

10bin

1,6 ms

32,0 ms + Multiplier x Time Base

32,0 - 132,8 ms

11bin

6,4 ms

134,4 ms + Multiplier x Time Base

134,4 - 537,6 ms

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:23

Offset time

Reserviert

UINT8

RW

0x00 (0dez)

80n0:24

Process data in length

Diese Parameter werden im IO‑Link Format für "Process data in length" übertragen.

Bit 7: BYTE
zeigt an, ob der Wert in LENGTH interpretiert wird

  • als Bit‑Länge [Bit nicht gesetzt] oder
  • als Byte‑Länge + 1 [Bit gesetzt]

Bit 6: SIO
zeigt an, ob das Gerät den Standard IO‑Modus unterstützt [Bit gesetzt])

Bit 0 bis 4: LENGTH
Länge der Prozessdaten

UINT8

RW

0x00 (0dez)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n0:25

Process data out length

Diese Parameter werden im IO‑Link Format für "Process data out length" übertragen.

Bit 7: BYTE
zeigt an, ob der Wert in LENGTH interpretiert wird

  • als Bit‑Länge [Bit nicht gesetzt] oder
  • als Byte‑Länge + 1 [Bit gesetzt]

Bit 6: SIO
zeigt an, ob das Gerät den Standard IO‑Modus unterstützt [Bit gesetzt]

Bit 0 bis 4: LENGTH
Länge der Prozessdaten

UINT8

RW

0x00 (0dez)

80n0:26

Compatible ID

reserviert

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:27

Reserved

reserviert

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

80n0:28

Master Control

Steuert den IO‑Link Master Port und definiert die verschiedenen Betriebsmodi des IO‑Link Masters.

Bits 0...3
0: IO-Link Port inaktiv
1: IO-Link Port als Digital Input Port
2: IO-Link Port als Digital Output Port
3: IO-Link Port in Kommunikation über das IO-Link Protokoll
4: IO-Link Port in Kommunikation über das IO-Link Protokoll.
IO-Link State ist ComStop (keine zyklische Kommunikation, nur auf Bedarf werden Daten ausgetauscht).

Bits 4...15
2: DataStorage aktiv
4: DataStorage Upload inaktiv

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

Index 80n8 IO Sync Settings Ch. 1 - 4 (für 0 ≤ n ≤ 3)

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

80n8:0

IO Sync Settings

Max. Subindex

UINT8

RO

0x02 (2dez)

80n8:01

Ratio

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

80n8:05

Offset

UINT16

RW

0x0000 (0dez)