IO-Link Systemaufbau

Ein IO-Link-System besteht aus einem IO-Link-Master und einem oder mehreren IO-Link-Devices, also Sensoren oder Aktoren. Der IO-Link-Master stellt die Schnittstelle zur überlagerten Steuerung zur Verfügung und steuert die Kommunikation mit den angeschlossenen IO-Link-Geräten.
Die IO-Link Master von Beckhoff haben mehrere IO-Link-Ports, an denen je ein IO-Link-Gerät angeschlossen werden kann. IO-Link stellt daher keinen Feldbus dar, sondern ist eine Punkt-zu-Punkt Verbindung .

IO-Link Systemaufbau 1:Abb.15: Punkt-zu-Punkt Kommunikation IO-Link am Beispiel des IO-Link Masters EL6224

VORSICHT

Beschädigung der Geräte möglich!

Die IO-Link Devices müssen aus der dafür vorgesehenen 24 V‑Versorgung des IO‑Link Masters gespeist werden, da ansonsten eine Beschädigung des IO-Link Ports möglich ist!

IO-Link Anwendungsbeispiel

IO-Link Systemaufbau 2:Abb.16: Beispielhafter Aufbau einer Steuerung mit IO-Link-Integration

Eine Übersicht über Beckhoff IO-Link-Produkte finden sie auf der Beckhoff Webseite
https://www.beckhoff.com//io-link