IO-Link Master konfigurieren
![]() | EtherCAT ESI Device Description (XML) Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT ESI Device Description (XML). Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML‑Datei im Download‑Bereich auf der Beckhoff Webseite herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren. |
Beim Anfügen des IO-Link Masters im TwinCAT System Manager (siehe Kapitel Einrichtung im TwinCAT System Manager in der EtherCAT System-Dokumentation) wird ein zusätzlicher Karteireiter namens "IO‑Link" angelegt (s. folgende Abb.). Eine Detaillierte Beschreibung finden Sie im Kapitel IO-Link Devices konfigurieren.
![]() | IO-Link Extension Sollte der Karteireiter „IO-Link“ nicht wie in obenstehender Abbildung angezeigt werden, fehlt die entsprechende System Manager Extension. Die System Manager Extension wird für die TwinCAT Versionen 2.10, Build 1325 bis 1330 benötigt.
|