Produktbeschreibung

Produktbeschreibung 1:

EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Kommunikations-Interface, IO‑Link, Master, Push‑in

Die EtherCAT‑Klemme ED6224 ermöglicht den Anschluss von bis zu vier IO‑Link‑Teilnehmern (IO‑Link‑Devices). Dabei kann es sich um Sensoren, Aktoren oder kombinierte Geräte handeln. Die Verbindung zwischen der Klemme und dem Teilnehmer erfolgt als Punkt‑zu‑Punkt‑Verbindung. Die Parametrierung der Klemme erfolgt über den EtherCAT‑Master. IO‑Link dient als intelligentes Bindeglied zwischen der Feldbusebene und den Sensoren bzw. Aktoren, wobei Prozess- und Parametrierungsdaten bidirektional ausgetauscht werden können.

Die Parametrierung der IO‑Link‑Devices mit Servicedaten kann aus TwinCAT heraus über ADS oder komfortabel über das integrierte IO‑Link‑Inbetriebnahme‑Tool erfolgen.

In der Standardeinstellung arbeitet die ED6224 als 4-Kanal-Eingangsklemme (24 V DC), die bei Bedarf mit angeschlossenen IO‑Link‑Devices kommuniziert, diese parametriert und gegebenenfalls in der Betriebsart umstellt. Durch die Integration in das HD‑Gehäuse mit 16 Anschlusspunkten kann jedes IO‑Link‑Device in 3‑Leiteranschlusstechnik betrieben werden.

Zusätzliche Anschlusspunkte für 24 V DC und 0 V DC lassen sich über die Potenzialverteilerklemmen der Serie ED918x realisieren.

Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.