Open Collector-Mode

Anschluss von Open Collector-Encodern ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb

Open Collector-Mode 1:Abb.15: Anschluss Encoder Open Collector - Mode ohne Nullimpuls im 2-Kanal-Betrieb
Open Collector-Mode 2:

Hinweise zum Anschluss

  • Im Open Collector-Mode werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.
  • Bei Verwendung eines Encoders im 2-Kanal Betrieb können nur Encoder ohne Nullimpuls verwendet werden. Die Klemmstellen für die C-Spur werden mit den Signalen der zweiten A‑Spur belegt.

Anschluss von Open Collector-Zählern / Impulsgebern ohne Nullimpuls im 2-Kanal Betrieb

Open Collector-Mode 3:Abb.16: Anschluss Zähler / Impulsgeber Open Collector - Mode ohne Nullimpuls im 2-Kanal-Betrieb
Open Collector-Mode 4:

Hinweise zum Anschluss

  • Im Open Collector-Mode werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.
  • Bei Anschluss eines Zählers / Impulsgebers gibt die B-Spur die Zählrichtung vor.
    Der Eingang B̅ wird nicht beschaltet.
  • Bei Verwendung eines Zählers / Impulsgebers im 2-Kanal Betrieb können nur Zähler / Impulsgeber ohne Nullimpuls verwendet werden. Die Klemmstellen für die C-Spur werden mit den Signalen der zweiten A-Spur belegt.