TTL-ModusAnschluss von TTL-Encodern mit oder ohne NullimpulsAbb.7: Anschluss Encoder TTL-Modus mit Nullimpuls im 1-Kanal-BetriebHinweise zum AnschlussIm TTL-Modus werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.Bei Verwendung eines Encoders ohne Nullimpuls C werden die Klemmstellen für die C‑Spur nicht beschaltet.Anschluss von TTL-Zählern/-Impulsgebern mit oder ohne NullimpulsAbb.8: Anschluss Zähler/Impulsgeber TTL-Modus mit Nullimpuls im 1-Kanal-BetriebHinweise zum AnschlussIm TTL-Modus werden die inversen Eingänge nicht beschaltet.Bei Anschluss eines Zählers/Impulsgebers gibt die B-Spur die Zählrichtung vor.Der Eingang B̅ wird nicht beschaltet.Bei Verwendung eines Zählers/Impulsgebers ohne Nullimpuls C werden die Klemmstellen für die C-Spur nicht beschaltet.