18nn | Exclude TxPDO
Index 1800 ENC TxPDO-Par Status Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1800:0 | ENC TxPDO-Par Status Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 01 1A 02 1A 03 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A 11 1A 12 1A 13 1A 14 1A 17 1A 18 1A 19 1A 1A 1A |
Index 1801 ENC TxPDO-Par Status Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1801:0 | ENC TxPDO-Par Status Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 02 1A 03 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A |
Index 1802 ENC TxPDO-Par Status Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1802:0 | ENC TxPDO-Par Status Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 03 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1803 ENC TxPDO-Par Status Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1803:0 | ENC TxPDO-Par Status Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 02 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1804 ENC TxPDO-Par Status Counter Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1804:0 | ENC TxPDO-Par Status Counter Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A 05 1A 06 1A 07 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1805 ENC TxPDO-Par Status Compact Counter Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1805:0 | ENC TxPDO-Par Status Compact Counter Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 6 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1805:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[14] | RO | 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A 04 1A 06 1A 07 1A |
Index 1806 ENC TxPDO-Par Status Legacy Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1806:0 | ENC TxPDO-Par Status Legacy Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 7 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1806:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A 04 1A 05 1A 07 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1807 ENC TxPDO-Par Status Compact Legacy Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1807:0 | ENC TxPDO-Par Status Compact Legacy Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 8 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1807:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 8 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A 04 1A 05 1A 06 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1808 ENC TxPDO-Par Frequency Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1808:0 | ENC TxPDO-Par Frequency Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 9 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1808:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 9 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 09 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1809 ENC TxPDO-Par Frequency Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1809:0 | ENC TxPDO-Par Frequency Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 10 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1809:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 10 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 08 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 180A ENC TxPDO-Par Period Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
180A:0 | ENC TxPDO-Par Period Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 11 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
180A:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 11 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 0B 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 180B ENC TxPDO-Par Period Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
180B:0 | ENC TxPDO-Par Period Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 12 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
180B:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 12 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 0A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 180D ENC TxPDO-Par Timestamp Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
180D:0 | ENC TxPDO-Par Timestamp Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 13 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
180D:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 13 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 0E 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 180E ENC TxPDO-Par Timestamp Compact Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
180E:0 | ENC TxPDO-Par Timestamp Compact Ch.1 | PDO Parameter TxPDO 14 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
180E:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 14 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 0D 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1811 ENC TxPDO-Par Status Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1811:0 | ENC TxPDO-Par Status Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 15 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1811:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 15 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 06 1A 07 1A 12 1A 13 1A 141A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1812 ENC TxPDO-Par Status Compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1812:0 | ENC TxPDO-Par Status Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 16 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1812:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 16 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 06 1A 07 1A 11 1A 13 1A 14 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1813 ENC TxPDO-Par Status Counter Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1813:0 | ENC TxPDO-Par Status Counter Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 17 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1813:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 17 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 06 1A 07 1A 11 1A 12 1A 14 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1814 ENC TxPDO-Par Status Compact Counter Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1814:0 | ENC TxPDO-Par Status Compact Counter Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 19 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1814:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 19 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 00 1A 01 1A 06 1A 07 1A 11 1A 12 1A 13 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1817 ENC TxPDO-Par Frequency Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1817:0 | ENC TxPDO-Par Frequency Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 20 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1817:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 20 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 18 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1818 ENC TxPDO-Par Frequency Compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1818:0 | ENC TxPDO-Par Frequency Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 21 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1818:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 21 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 17 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 1819 ENC TxPDO-Par Period Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
1819:0 | ENC TxPDO-Par Period Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 22 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1819:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 22 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 1A 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |
Index 181A ENC TxPDO-Par Period Compact Ch.2
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
181A:0 | ENC TxPDO-Par Period Compact Ch.2 | PDO Parameter TxPDO 22 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
181A:06 | Exclude TxPDOs | Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 22 übertragen werden dürfen. | OCTET-STRING[30] | RO | 19 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |