EtherCAT-Zykluszeit

Die EtherCAT-Zykluszeit ist abhängig von der Auswahl der zu übertragenden Prozessdaten. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die empfohlene Zykluszeit in Abhängigkeit des „Predefined PDO Assignment“. Die Angaben beziehen sich jeweils auf ein Vielfaches der über den TwinCAT Master einzustellenden „Base Time“. Wird eine schnellere Zykluszeit verwendet, ist durch das Prozessdatum „Input Cycle Counter“ (0x6002:0F) zu überwachen, wann neue Prozessdaten geliefert werden.

ED5112 - Predefined PDO Assignment im 1-Kanal-Betrieb

EtherCAT-Zykluszeit

Min.

Max.

1. Ch. Standard, 1xABC Legacy EL5101

typ. 76,9 µs

typ. 125 µs

1. Ch. Compact, 1xABC Legacy EL5101

typ. 71,4 µs

typ. 125 µs

1. Ch. Standard, 1xABC

typ. 76,9 µs

typ. 125 µs

1. Ch. Compact, 1xABC

typ. 76,9 µs

typ. 125 µs

1. Ch. Standard, 1xABC, extended DC mode, 32Bit time stamp

typ. 125 µs

typ. 150 µs

1. Ch. Standard, 1xABC, extended DC mode, 64Bit time stamp

typ. 125 µs

typ. 150 µs

1. Ch. Standard, 1xABC, Periode mode

typ. 83,3 µs

typ. 125 µs

1. Ch. Standard, 1xABC, Frequency mode

typ. 76,9 µs

typ. 125 µs

1. Ch. Standard, 1xABC, Duty Cycle mode

typ. 100 µs

typ. 125 µs