Überwachung der Geberbetriebsspannung
Eine fehlende Geberbetriebsspannung wird dargestellt durch:
Fehlerdiagnose | Anzeige | Beschreibung |
|---|---|---|
LED Enc. Supply | grün | Geberversorgungsspannung ist vorhanden |
aus | Geberversorgungsspannung nicht vorhanden | |
0xA0n0:04 „Field power failure“ | TRUE | Geberversorgungsspannung nicht vorhanden |
FALSE | Geberversorgungsspannung ist vorhanden | |
DiagMessage, Text-ID | 0x8303 | Geberversorgungsspannung nicht vorhanden |
Hinweis | |
Geberbetriebsspannung erzeugt aus den 24‑V DC-Powerkontakten Die Geberbetriebsspannung wird aus den 24 V DC der Powerkontakte erzeugt. Bei fehlender Versorgung der Powerkontakte kann somit keine Geberbetriebsspannung zur Verfügung gestellt werden. |