Diag-Messages
Die Klemme liefert folgende Diagnosemeldungen:
Diag-Code | Bedeutung | TwinCAT Message | Fehlerbehebung |
|---|---|---|---|
#x0001 | kein Fehler | no error | - |
#x1180 | Versorgungsspannung ok | Supply voltage ok | - |
#x1707 | Kanal ist nicht mehr überlastet | Channel is not in overload anymore | - |
#x1708 | Kanal %d ist nicht mehr überlastet | Channel %d is not in overload anymore | - |
#x170E | Gerätetemperatur ist wieder ok | No overtemperature anymore | - |
#x170F | Temperatur an Kanal %d ist wieder OK | No overtemperature on channel %d anymore | - |
#x1710 | Voller Spannungsbereich steht wieder zur Verfügung | Full voltage range is available again | - |
#x4101 | Klemmen-Übertemperatur | Terminal-Overtemperature | Gerät ist intern zu warm, arbeitet aber noch weiter, für Kühlung sorgen |
#x4102 | Übertemperatur an Kanal %d | Overtemperature on channel %d | Gerät ist intern zu warm, arbeitet aber noch weiter, für Kühlung sorgen |
#x4710 | Mehr als vier Kanäle für Stromausgabe konfiguriert, Spannungsausgabe ist auf ±5 V begrenzt | More than four channels configured for current output, voltage output is limited to ±5 V | Wenn auf den U-Kanälen > ±5V benötigt werden, müssen andere Ausgänge/Geräte zur Ausgabe der Stromwerte herangezogen werden. |
#x8144 | Hardwarefehler %d | Hardware fault %d | Last prüfen, Ausgangsfunktion extern nachmessen, ggf. Support kontaktieren |
#x8601 | Versorgungsspannung zu klein | Supply voltage to low | Spannung Powerkontakte Up prüfen |
#x8707 | Kanalüberlastung (Kanal %d) | Channel overload (Channel %d) | Verdrahtung und Last prüfen, ggf. Kurzschluss/OpenLoad? |
#x870A | Messbereichfehler des Kanal %d | Range error of channel %d | Äußere Fremdspannung am Kanal anliegend? |

Die Fehlerzustände werden wie folgt ausgedrückt
Fehler | PDO | PDO | PDO | DiagMsg | Error-LED |
Versorgung UP (Powerkontakte) zu niedrig/zu hoch | Nein | Nein | Nein | Ja | Alle Kanäle |
Ausgabekanal Übertemperatur | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
Ausgabekanal Überlastung 1) | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja |
Ausgabekanal Limiter über/unterschritten | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja |
Gerät Übertemperatur | Nein | nein | Alle Kanäle | ja | Nein |
1) vermutlich Kurzschluss bei Spannungsausgabe und Sollwert <> 0V, vermutlich Drahtbruch bei Stromausgabe und Sollwert <> 0 mA