Geräte Diagnosefunktionen

Folgende Geräteinformationen der ED407x/EL407x können aus dem CoE gelesen werden:

Index

Name

Bedeutung

0xF900:01

Power Good

FALSE: Es liegen ca. < 20,4 V an den Powerkontakten an. Ein Geräte-Betrieb unterhalb dieser Grenze wird nicht empfohlen.
Überspannung wird nicht überwacht.

0xF900:11

Operating Time

bisherige Betriebszeit des Geräts in [min], nicht löschbar

0xF900:12

Device Temperature

aktuelle Klemmeninnentemperatur in [°C].
Hinweis: dieser Wert ist von Einbaulage abhängig, er liegt i.d.R. deutlich über der Umgebungstemperatur.

0xF900:13

Min. Device Temperature

von der Klemme jemals beobachteter minimaler Wert in [°C], nicht löschbar

0xF900:14

Max. Device Temperature

von der Klemme jemals beobachteter maximaler Wert in [°C], nicht löschbar

Die Status der 5 Klemmen-LED kann elektronisch wie folgt ausgelesen werden:

Index

Name

Bedeutung

0xF915:01

RUN

RUN-LED

0xF915:09

Error Ch.1

LED Kanal 1 (AI)

0xF915:0A

Error Ch.2

LED Kanal 2 (AI)

0xF915:0B

Error Ch.3

LED Kanal 3 (AO) (wenn vorhanden)

0xF915:0C

Error Ch.4

LED Kanal 4 (AO) (wenn vorhanden)

0xF915:0D

Error Ch.5

LED Kanal 5 (AO) (wenn vorhanden)

0xF915:0E

Error Ch.6

LED Kanal 6 (AO) (wenn vorhanden)

0xF915:0F

Error Ch.7

LED Kanal 7 (AO) (wenn vorhanden)

0xF915:10

Error Ch.8

LED Kanal 8 (AO) (wenn vorhanden)

Geräte Diagnosefunktionen 1:
Abb.30: Subindizes Index F915, beispielhafte Werte EL4074

Die Status der im Gerät befindlichen optischen Anzeigen (LED) kann im CoE 0xF915 LED Status elektronisch ausgelesen werden, z.B. zur gleichzeitigen LED-Anzeige in der Visualisierung.

Es handelt sich um vier Bytes, die den RGB-Wert und den leuchtzustand beschreiben:

Geräte Diagnosefunktionen 2:

Beispiele:

Geräte Diagnosefunktionen 3:
Abb.31: Beispiele LED Status