ED4074
EtherCAT-Klemme, 4-Kanal-Analog-Ausgang, Multifunktion, ±10 V, ±20 mA, 16 Bit, single‑ended, 2 kSps, Push‑in
Die analoge Ausgangsklemme ED4074 ist ein universelles 10 V-/20 mA‑Ausgangsmodul der 16‑Bit‑Klasse für einfache Steuerungsaufgaben.
Je Kanal können Normsignale im Bereich ‑10/0…+10 V oder -20/0/+4…+20 mA erzeugt werden.
Über CoE lässt sich jeder Kanal in TwinCAT oder von der Steuerung auf U‑ oder I‑Betrieb einstellen.
Die Spannungs- und Stromausgänge sind single‑ended ausgeführt, das heißt, sie beziehen sich jeweils auf den 0 V DC‑Powerkontakt. Alle Ausgänge werden mit einer 16 Bit Auflösung digitalisiert und galvanisch getrennt an das übergeordnete Automatisierungssystem übertragen. Mit einem technischen Ausgabebereich von ±107 % des Nennbereichs können auch atypische Sollwerte, z. B. zur Fehlerübermittlung, ausgegeben werden.
Die Stromausgänge können hohe Bürdenwiderstände treiben und melden Überlastung, Drahtbruch bzw. bei Spannungsausgängen Kurzschluss.
Die Klemme ED4074 verfügt über 24 V-/0 V DC‑Kontakte zur Aktor‑Versorgung.
Besondere Eigenschaften:
- kombinierte Ausgangsklemme: 10 V/20 mA
- Ausgabebereich ±107 %
- 2 kSps Wandlungsrate je Kanal für Standard-Automatisierungsaufgaben
- hohe Ausgangsleistung bei 20 mA: Bürde bis 500 Ω
- Ausgangsdiagnose: Kurzschluss bei Spannungsausgabe, Drahtbruch bei Stromausgabe
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.