Level Warning

Der Ausgangskanal ermöglicht es, eine Warnung an die Steuerung zurückzugeben, wenn ein zulässiger Wertebereich überschritten wird. Dies kann beispielsweise genutzt werden, um seltene oder unzulässige Ausgabewerte zu erkennen. Es findet keine Begrenzung des Ausgabewertes statt. Für diese Funktion sollte der Limiter verwendet werden.

Die Grenzen werden standardmäßig und nach Interface-Veränderung auf die Ausgabebereichsgrenzen eingestellt.

Parameter:

Index (hex)

Bezeichnung

80nD:15

Warning Level Low

80nD:16

Warning Level High

Ergebnisse:

PDO AO Status -> Warnung

Index (hex)

Bezeichnung

Bedeutung

90n0:02

Warning Low Counter

zählt +1 beim Unterschreiten von 0x80nD:15,
spannungsausfallsicher gespeichert

90n0:03

Warning High Counter

zählt +1 beim Überschreiten von 0x80nD:16,
spannungsausfallsicher gespeichert

Das Rücksetzen der Counter erfolgt durch

Level Warning 1:
Abb.53: CoE Index 0xFB00, „DEV Command“

Während der Command-Ausführung wird im Index 0xFB00:02 „Status“ 255 „busy“ angezeigt, „0“ bedeutet „erfolgreich beendet“
Auf ein unbekanntes Command reagiert die Firmware mit

Level Warning 2:
Abb.54: General parameter incompatibility reason, 0x06040043