Ausgangsdaten
Index 7000 AI Outputs UBridge Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7000:0 | AI Outputs UBridge Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
7000:03 | Input Freeze | Die Messungen werden nicht mehr an den Filter weitergegeben. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:04 | Tare | Steigende Flanke startet die Ermittlung des Tara Wertes. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:05 | Peak Hold Reset | Steigende Flanke vollzieht einen Reset der Peakhold Objekte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7000:06 | Disable Tare | Der Tarawert wird nicht berücksichtigt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7010 AI Outputs USense Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7010:0 | AI Outputs USense Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
7010:03 | Input Freeze | Die Messungen werden nicht mehr an den Filter weitergegeben. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:04 | Tare | Steigende Flanke startet die Ermittlung des Tara Wertes. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:05 | Peak Hold Reset | Steigende Flanke vollzieht einen Reset der Peakhold Objekte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7010:06 | Disable Tare | Der Tarawert wird nicht berücksichtigt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 7030 RMB Sensor Outputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
7030:0 | RMB Sensor Outputs Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
7030:03 | Input Freeze | Die Messungen werden nicht mehr an den Filter weitergegeben. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:04 | Tare | Steigende Flanke startet die Ermittlung des Tara Wertes. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:05 | Peak Hold Reset | Steigende Flanke vollzieht einen Reset der Peakhold Objekte | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
7030:06 | Disable Tare | Der Tarawert wird nicht berücksichtigt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |