Eingangsdaten
Index 6000 AI Inputs UBridge Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6000:0 | AI Inputs UBridge Ch.1 | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x14 (20dez) |
6000:01 | Underrange | Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:02 | Overrange | Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6000:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:09 | Steady State | Messwert ist stabil | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0C | Tare Active | 0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0D | Warning | Das Bit wird gesetzt, wenn die über CoE konfigurierten Warnschwellen überschritten werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6000:13 | Value (Real32) | Analoges Eingangsdatum (Real32) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6000:14 | Input Cycle Counter | Der Zähler wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Eingangsdaten im Prozessabbild aktualisiert werden. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6010 AI Inputs USense Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6010:0 | AI Inputs USense Ch.1 | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x14 (20dez) |
6010:01 | Underrange | Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:02 | Overrange | Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6010:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:09 | Steady State | Messwert ist stabil | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0C | Tare Active | 0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0D | Warning | Das Bit wird gesetzt, wenn die über CoE konfigurierten Warnschwellen überschritten werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6010:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6010:13 | Value (Real32) | Analoges Eingangsdatum (Real32) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6010:14 | Input Cycle Counter | Der Zähler wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Eingangsdaten im Prozessabbild aktualisiert werden. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
Index 6030 RMB Sensor Inputs Ch.1
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
6030:0 | RMB Sensor Inputs Ch.1 | Maximaler Subindex | INT16 | RO | 0x14 (20dez) |
6030:01 | Underrange | Messbereich unterschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“ | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:02 | Overrange | Messbereich überschritten; vgl. auch Kapitel „Datenfluss“. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 | BIT2 | RO | 0x00 (0dez) |
6030:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:09 | Steady State | Messwert ist stabil | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0C | Tare Active | 0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0D | Warning | Das Bit wird gesetzt, wenn die über CoE konfigurierten Warnschwellen überschritten werden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6030:11 | Value | Analoges Eingangsdatum | INT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
6030:13 | Value (Real32) | Analoges Eingangsdatum (Real32) | REAL32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
6030:14 | Input Cycle Counter | Der Zähler wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Eingangsdaten im Prozessabbild aktualisiert werden. | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |