Allgemeines zur Inbetriebnahme Messbrücke

Für jeden Kanal der Messbrücke wird der Messwert über den Quotienten aus UBridge und USense für den jeweiligen Kanal berechnet und als mV/V Wert angegeben. Im Folgenden sind die zugehörige CoE‑Indizes n für die jeweiligen analogen Eingänge pro Kanal aufgeführt. Diese Angaben gelten für CoE‑Objekte, die als 0x80n0 beschrieben werden.

Die berechneten Messwerte der Messbrücke sind bereits als Standardkonfiguration nach einem Scan in TwinCAT oder dem manuellen Hinzufügen in die Konfiguration im PDO als Real32 Wert verfügbar.

Kanal 1

Berechnung über

PDO-Datentyp (default)

CoE-Index n

RMB

UBridge Ch. 1 / USense Ch. 1

Real32

2
3 (für sensorspezifische Einstellungen)

Kanal 2*)

Berechnung über

PDO-Datentyp (default)

CoE-Index n

RMB

UBridge Ch. 2 / USense Ch. 2

Real32

6
7 (für sensorspezifische Einstellungen)

*) nur gültig für ED3362-0x00

Für die Schnell-Inbetriebnahme können also nur die Standardeinstellungen verwendet werden.

  1. Auswählen des Predefined PDOs „RMB Standard (Real32)“ (deault)
  2. Vorgeben der Versorgungsspannung (default: 10 V)
  3. Einstellen des Messbereichs für UBridge (default: ±20 mV)
  4. Einstellen des Messbereichs für USense (default: ±12 V)
  5. Durchführen eines Sensorabgleichs
  6. Ablesen des Messwerts als Real Value in mV/V

Die optimale Signalgüte wird bei der Nutzung von paarweise verdrillten und geschirmten Kabeln erreicht. Zum Anschluss der DMS-Versorgung UExc, der Sense-Leitungen USense und der Brückendifferenzspannung UBridge sollte jeweils ein verdrilltes Paar verwendet werden.

Hinweis

Kurzschließen von unbenutzten Eingängen

Unbenutzte Eingänge auf dem gleichen Gerät sollten fachgerecht und mit kurzen Leitungen direkt an den Klemmstellen kurzgeschlossen werden, um Übersprecheffekte zu vermeiden!

Brückenspeisung UExc

Das Produkt ist für den 4- oder 6-Leiter-Anschluss konzipiert. Die Messbrücke kann durch die intern erzeugte Versorgungsspannung UExc oder extern gespeist werden. Durch die Rückführung der Brückenspeisespannung UExc zur Messstelle USense wird der Einfluss von Leitungsverlusten, Temperatur- und Drifteffekten minimiert.

Die Sensorversorgung UExc wird in der Klemme aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt und kann zwischen 5 V, 10 V und OFF [externe Versorgung benötigt] umgeschaltet werden.

Die an den Klemmstellen UExc herausgegebene Sensorversorgung wird nicht intern verwendet. Wird ein Sensor verwendet, der neben Anschlüssen für die Versorgung UExc und Anschlüssen für die Brückenspannung UBridge keine zusätzlichen Anschlüsse für die Rückführung der Versorgung hat, sind Drahtbrücken zwischen den Klemmenstellen UExc und USense zu setzen, um die Versorgungsspannung direkt an der Klemme zu messen.

Alternativ kann die Messbrücke von einer externen Quelle gespeist werden. So kann die Klemme im 4-Leiter-Anschluss betrieben werden, da nur die Brückenspannung UBridge und die Rückführung der externen Versorgungsspannung USense an der Klemme angeschlossen und gemessen werden. Wird die Brücke extern versorgt beträgt die maximal zulässige Versorgungsspannung 12 V, da dies der Messbereichsendwert für die Messung der Referenzspannung USense ist.

Parallelschaltung von DMS

Ein Parallelbetrieb von Wägezellen ist zulässig. Pro Kanal können mehrere Sensoren parallel angeschlossen werden, jedoch muss die maximale Ausgangsleistung der Versorgung berücksichtigt werden, da sich der Gesamtbrückenwiderstand aller zusammen geschalteten DMS durch die Parallelschaltung deutlich verringert.

Jeder Klemme kann einen Strom bis zu 100 mA liefern. Damit können z. B. pro Kanal bei 5 V Versorgung 7 Wägezellen mit einem Grundwiderstand von 350 Ω parallel angeschlossen werden, bei 10 V Versorgung noch 3 Wägezellen.

Diese konkrete Berechnung gilt für die interne Versorgung und muss bei einer externen Versorgung entsprechend angepasst werden.

Es sollten vom Wägezellen-Hersteller entsprechend für den Parallelbetrieb freigegebene und abgeglichene Wägezellen verwendet werden. Die Nennkennwerte [mV/V], Nulloffset [mV/V] und Impedanz [Ω, Ohm] werden dann üblicherweise entsprechend angeglichen.

Allgemeines zur Inbetriebnahme Messbrücke 1:Abb.21: Parallelschaltung von DMS