Diagnose über die Statusbits
Das Produkt hat die folgenden Statusbits in den Prozessdaten, die zur Diagnose genutzt werden können.
Der virtuelle Kanal für die Messbrücke „RMB“ ergibt sich immer aus zwei elektrischen, analogen Kanälen „AI“ für UBridge und USense. Die elektrischen Kanäle geben ihre Meldungen an den virtuellen Kanal und die zugehörigen LEDs weiter, egal ob sie im Prozessabbild angezeigt werden oder nicht. Die Meldungen der elektrischen und virtuellen Kanäle werden mit einer Veroderung verknüft, sodass , die vom RMB-Kanal angezeigt werden, sind bei den meisten Bits eine Veroderung. Diese Veroderung gilt für Underrange, Overrange, Error, Tare active und Warning.
Index | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
0x60n0:01 | Underrange | Messbereich unterschritten |
0x60n0:02 | Overrange | Messbereich überschritten |
0x60n0:03 | Limit 1 | Grenzwertüberwachung Limit 1 0: nicht aktiv 1: Wert ist kleiner als Grenzwert 1 2: Wert ist größer als Grenzwert 1 3: Wert ist gleich dem Grenzwert 1 |
0x60n0:05 | Limit 2 | Grenzwertüberwachung Limit 2 0: nicht aktiv 1: Wert ist kleiner als Grenzwert 2 2: Wert ist größer als Grenzwert 2 3: Wert ist gleich dem Grenzwert 2 |
0x60n0:07 | Error | Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange) |
0x60n0:09 | Steady State | Messwert ist stabil |
0x60n0:0C | Tare Active | 0: kein Tara aktiv oder Tara wird bei fallender Flanke ermittelt. 1: Tara ist aktiv |
0x60n0:0D | Warning | Das Bit wird gesetzt, wenn die über CoE konfigurierten Warnschwellen überschritten werden. |
0x60n0:0F | TxPDO State | Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid). |
0x60n0:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. |
0x60n0:14 | Input Cycle Counter | Der Zähler wird jedes Mal inkrementiert, wenn die Eingangsdaten im Prozessabbild aktualisiert werden. |