Datenfluss Messbrücke

Zur Ermittlung eines Brückenverhältnisses aus der Brückenspannung UBridge und der gemessenen Versorgungsspannung USense werden die beiden entspechenden gemessenen Spannungswerte der analogen Eingänge in einem virtuellen Kanal im Gerät miteinander verrechnet. Das Verhältnis von UBridge Ch. 1 zu USense Ch. 1 ergibt dann das im RMB Ch. 1 auslesbare Ergebnis. Die Signalerfassung und Datenverarbeitung des virtuellen Kanals dieses Gerätes verläuft wie folgt:

Datenfluss Messbrücke 1:Abb.22: Datenfluss Messbrücke

Legende Datenfluss-Diagramm

Linke Spalte:
Veränderliche Parameter (CoE-Settings oder
Status-PDO), die die Bearbeitung beeinflussen

Mittlere Spalte:
Funktionseinheiten

Rechte Spalte:
Zwischenwerte und Ergebnisse, dargestellt im CoE oder Status-PDO

Diese Klemme verwendet intern ausschließlich Floating-Point-Berechnungen, wie im Datenfluss dargestellt. Dadurch wird die Inbetriebnahme des Analogkanals erheblich vereinfacht und verkürzt, was Verständnisfehler minimiert. Außerdem können Zwischenwerte entlang der Datenrechnung einfach im CoE angezeigt werden.

Die Real32- und INT16-Werte sind im CoE einheitenlos definiert. Die Einheit ergibt sich jedoch aus dem Kontext und sollte, wo immer möglich, als SI-Einheit betrachtet werden. Zum Beispiel wird die Spannung in Volt gemessen, der Strom in A (auch bei 20 mA-Eingang!), der Widerstand in Ohm und das Verhältnis in V/V….

Hinweis: Einzelne Funktionseinheiten (siehe Datenfluss) wurden bereits in früheren Analoggeräten auf INT16-Basis (Integer, Ganzzahl) eingeführt und werden durch diese INT-basierten Parameter gesteuert. Solche INT-Parameter werden aus Kompatibilitätsgründen weiterhin unterstützt. Zum Beispiel soll vorhandener Code in der Steuerung per ADS auf das CoE zugreifen. Dies führt dazu, dass Parameter von Funktionseinheiten entweder

Bei der Neuimplementierung der Analogfunktion wird empfohlen, die Real32-Parameter zu verwenden.

Die Inbetriebnahme des Analogeingangs in TwinCAT sollte entlang dieses Datenflusses erfolgen und wird im Folgenden beschrieben.