Anschlussbelegung
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Hinweis | |
Kabellängen > 30 m Bei Kabellängen > 30 m ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen (z. B. EL9540-0010), wenn entsprechende Störungen auf das Signalkabel einwirken könnten. |
Anschlussbelegung ED3361-0100
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |
n.c. | 1 | nicht verbunden |
UBridge+ | 2 | Eingang Brückenspannung+ |
USense+ | 3 | Eingang Referenzspannung+ |
UExc+ | 4 | Ausgang Sensorversorgung+ |
n.c. | 5 | nicht verbunden |
n.c. | 6 | nicht verbunden |
n.c | 7 | nicht verbunden |
n.c | 8 | nicht verbunden |
n.c. | 9 | nicht verbunden |
UBridge- | 10 | Eingang Brückenspannung- |
USense- | 11 | Eingang Referenzspannung- |
UExc- | 12 | Ausgang Sensorversorgung- |
n.c. | 13 | nicht verbunden |
n.c. | 14 | nicht verbunden |
n.c | 15 | nicht verbunden |
n.c | 16 | nicht verbunden |