ED3361-0100
EtherCAT-Klemme, 1-Kanal-Analog-Eingang, Messbrücke, Vollbrücke, 24 Bit, Push-in, Sensorversorgung 5/10 V DC
Die analoge Eingangsklemme ED3361-0100 ermöglicht den direkten Anschluss einer Widerstandsbrücke (Dehnungsmessstreifen – DMS) oder einer Wägezelle unter Verwendung der 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik.
Sie erfasst das Verhältnis der Brückenspannung UBridge zur zurückgemessenen Versorgungsspannung USense und gibt den berechneten Lastwert als Prozesswert basierend auf den Klemmeneinstellungen aus.
Dies ermöglicht eine präzise Erfassung von Gewichten, Drehmomenten oder Schwingungen.
Besondere Eigenschaften:
- integrierte, umschaltbare 5-V-/10-V-Brückenversorgung UExc, erzeugt aus den Powerkontakten
- Parallelschaltung von Brücken möglich durch leistungsfähige Brückenversorgung
- Abtastrate von 10 kSps
Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Serie verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.
Weiterführende Informationen