Anschlussbelegung und LEDs
| |
Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich! Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen! |
Anschlussbelegung
Klemmstelle | Beschreibung | |
|---|---|---|
Kurzbezeichnung | Nr. | |
Ch 1 | 1 | Ausgang 1 |
… | … | … |
Ch 16 | 16 | Ausgang 16 |
![]() | Gemeinsamer Bezugspunkt aller angeschlossenen Komponenten erforderlich Die Anschlusstechnik ist für Single-ended-Signale (gemeinsamer Bezugspunkt) optimiert.
|
LEDs
Bezeichnung | Nr. | Farbe | Bedeutung | |
|---|---|---|---|---|
Output status | 1…16 | grün | aus | Kein Ausgangssignal |
an | Ausgangssignal 0 V DC am jeweiligen Ausgang | |||

