ED2887

ED2887 1:

EtherCAT-Klemme, 32-Kanal-Digital-Ausgang, 24 V DC, 0,5 A, masseschaltend, Push‑in

Die digitale Ausgangsklemme ED2887 schaltet binäre 24‑V‑DC-Steuersignale des Automatisierungsgerätes galvanisch getrennt zur Prozessebene an die Aktoren weiter.

Die EtherCAT-Klemme enthält 32 Kanäle, die ihren Signalzustand durch Leuchtdioden (Status‑LEDs) anzeigen.

Die Powerkontakte sind intern durchverbunden. Die Ausgänge werden bei der ED2887 über den 0‑V‑DC‑Powerkontakt gespeist. Die Anschlusstechnik ist für Single‑ended‑Signale (gemeinsamer Bezugspunkt) optimiert. Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb ist, dass alle angeschlossenen Komponenten denselben Bezug wie die ED2887 verwenden.

Besondere Eigenschaften:

Die EtherCAT‑Klemmen der ED-Baureihe verfügen über eine Push‑in‑Anschlusstechnik, die eine einfache und werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht.