0x70n0 | Ausgangsdaten ( PWM_OUT_INT16_DI)
Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4
Index 70n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Outputs
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
70n0:0 | 70n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Outputs | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
70n0:11 | PWM Output | Ausgangsdatum | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
70n0:12 | PWM Period | Ausgangsperiode Wertebereich: 10hex (16dez) … FFFFhex (65535dez) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |