0x80n0 | Konfigurationsdaten ( PWM_OUT_INT16_DI)
Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x17 (23dez) |
80n0:1 | Enable User Scale | Aktivierung der Skalierung (Index 0x80n0:11 „Offset“ und 0x80n0:12 „Gain“) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:2 | Presentation | 0: „Signed Presentation“
1: „Unsigned Presentation“
| BIT3 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:05 | Watchdog | 0: „Default Watchdog Value“ 1: „Watchdog Ramp“: 2: „Last Value“: 3: „High Impedance“: | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:0C | Enable Output Cycle Counter Watchdog | TRUE: FALSE (Default): | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:11 | Offset | Offset der Anwenderskalierung | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:12 | Gain | Gain der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) |
80n0:13 | Default Output | Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
80n0:14 | Default Output Ramp | Dieser Wert legt die Rampen zum Herunterfahren auf den Default‑Wert fest. Der Wert wird in Digits / ms vorgegeben. Ist der Eintrag z. B. 100 und der Default‑Wert 0, so dauert es 327 ms (32767/100) bis der Ausgangswert im Fehler‑Fall vom Maximalwert (32767) auf den Default‑Wert geht. | UINT16 | RW | 0xFFFF (65535dez) |
80n0:17 | Default Period | Ausgabewert, wenn über Index 0x80n0:05 aktiviert | UINT32 | RW | 0x000003E8 (1000dez) |
Für die folgenden Objekte gilt:
n = 1 für SlotGroup 1, n = 3 für SlotGroup 2, n = 5 für SlotGroup 3, n = 7 für SlotGroup 4
Index 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) DI Settings
Index (hex) | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
|---|---|---|---|---|---|
80n0:0 | 80n0 SlotGroup x (Output x, Input x) DI Settings | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
80n0:02 | Enable Filter | TRUE (Default-Einstellung): FALSE: | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) |
80n1:11 | Input Type | Auswahl der Eingangscharakteristik 0dez: „Positive Switching (PNP)“ 1dez: „Negative Switching (NPN)“ | UINT16 | RW | 0x00 (0dez) |
80n0:12 | Filter Time | Signale die kleiner sind als die eingestellten Filterzeiten werden unterdrückt, wenn das Filter über Index 0x80n0:02 „Enable Filter“ aktiv ist:
| UINT32 | RW | 0x00000BB8 (3000dez) |