0x70n0 | Ausgangsdaten ( PWM_OUT_INT32_ENC)

Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4

Index 70n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Outputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

70n0:0

70n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Outputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x13 (19dez)

70n0:11

PWM Output

Ausgangsdatum

UINT16

RW

0x0000 (0dez)

70n0:13

PWM Period 1Hz

Ausgangsperiode 1Hz

Wertebereich:

10hex (16dez)
16 µs entspricht 62,5 kHz

F4240hex (1.000.000dez)
1 s entspricht 1 Hz

UDINT

RW

0x00000000 (0dez)