0x70n1 | Ausgangsdaten (PWM_OUT_REAL32_ENC )

Für die folgenden Objekte gilt:
n = 0 für SlotGroup 1, n = 2 für SlotGroup 2, n = 4 für SlotGroup 3, n = 6 für SlotGroup 4

Index 70n1 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Extended Outputs

Index (hex)

Name

Bedeutung

Datentyp

Flags

Default

70n1:0

70n0 SlotGroup x (Output x, Input x) PWM Outputs

Maximaler Subindex

UINT8

RO

0x13 (19dez)

70n0:12

PWM Duty Cycle

Vorgabe Puls-Pausen-Verhältnis für die PWM-Ausgabe

REAL

RW

0x0000 (0dez)

70n0:13

PWM Frequency

Vorgabe der Ausgabefrequenz

Wertebereich:
1 Hz … 64000 Hz

REAL

RW

0x0000 (0dez)