Diagnose Hardware-Fehler

Die Hardware-Fehler werden über eine Sammel-Diagnose erfasst.
Die Warn- und Fehler‑Schwellwerte sind dem Objekt 0xF816 „PWM Vendor Data“ zu entnehmen.
Über das CoE-Objekt 0xFA16 „PWM Diag Data“ werden die aktuell gemessenen Werte angezeigt.
Die Fehlermeldungen werden über die „Dev Error“-LED, in den Prozessdaten in „PWM Input Device“ über „PWM-Warning“- und „PWM Error“-Bit und über die DiagMessages angezeigt (s. folgende Tabelle).

Diagnose

CoE-Werte

Prozessdaten

DiagMessages

Dev Error-LED leuchtet rot

Warnung
Externe Versorgungsspannung
zu gering

Aktuell gemessener Wert „External Supply Voltage“ 0xFA16:13 < 4,75 V Warnschwellwert 0xF816:14 „External Supply Voltage Warning Level

0xF616:06
PWM Warning” = TRUE

0x4601 Warnung
Unterspannung externe Versorgung

Warnung
Übertemperatur

Aktuell gemessener Wert „PCB Temperature“ 0xFA16:12 > 80,0°C Warnschwellwert 0xF816:12 „PCB Temperature Warning Level

-

Error
Externe Versorgungsspannung
zu gering/fehlt

Aktuell gemessener Wert „External Supply Voltage“ 0xFA16:13 < 4,5 V Error-Schwellwert 0xF816:15 „External Supply Voltage Error Level

0xF616:07
PWM Error” = TRUE

 

0x8601 Error
Unterspannung externe Versorgung

Error
Übertemperatur

Aktuell gemessener Wert „PCB Temperature“ 0xFA16:12 > 100,0°C Error-Schwellwert 0xF816:13 „PCB Temperature Error Level

-

Error
Versorgungsspannung Up
zu gering/fehlt

Keine oder zu geringe Versorgungsspannung „Up Supply voltage available„ 0xFA16:03 = FALSE

0x810B Error
Unterspannung Up

Error
Hardware-Fehler des Ausgangs
mögliche Ursachen:
- Überstrom
- Kurzschluss
- Unterspannung
- Übertemperatur

-

0x8144 Error
Ausgang Hardware‑Fehler (Reset auslösen, um Fehler zu löschen)

Dev Error-LED leuchtet nicht

Es liegen keine Warnungen und Error-Meldungen vor.

Die Werte liegen im zulässigen Bereich.

0xF616:06
PWM Warning” = FALSE,

0xF616:07
PWM Error” = FALSE

-

Diagnose Hardware-Fehler 1:Abb.34: Diagnose Hardware-Fehler