Periodendauer vorgeben | Prozessdatum "PWM Period"
Die Periodendauer des Ausgangs kann vorgegeben werden, was einer Frequenzvorgabe entspricht. Dabei wird die Periode über das Prozessdatum „PWM Period“ in der Einheit 1 µs vorgegeben.
Die Auflösung des Ausgangssignals ist abhängig von der Frequenz- bzw. Periodendauervorgabe. Diese kann pro Kanal in Index 0x80nE:01 „Timer Resolution“ abgelesen werden.
Die folgende Tabelle zeigt den gültigen Wertebereich in Abhängigkeit der gewählten ModuleIdent.
ModuleIdent | Description | Gültiger Wertebereich für „PWM Period“ | |
|---|---|---|---|
0x809C8 | PWM, Output Pulse Width, Period (INT16 Legacy) | 10 hex (16dez) 16 µs entspricht 62,5 kHz | FFFFhex (65535dez) 65,565 ms entspricht 15 Hz |
0x3809C8 | PWM, Output Pulse Width, Period (INT32 Legacy) | 10 hex (16dez) 16 µs entspricht 62,5 kHz | F4240hex (1.000.000dez) 1 s entspricht 1 Hz |
Die folgende Tabelle zeigt Beispiele für die Einstellung der Periodendauer (1/Frequenz) innerhalb des gültigen Werbebereichs.
Gewünschte Periodendauer (Frequenz) | Vorgabe über das Prozessdatum „PWM Period“ | |
|---|---|---|
1.000.000 µs (1 Hz) | F4240hex | 1.000.000dez |
50.000 µs (20 Hz) | C350 hex | 50.000dez |
10.000 µs (100 Hz) | 2710 hex | 10.000dez |
1.000 µs (1 kHz) | 03E8 hex | 1.000dez |
16 µs (62,5 kHz) | 10hex | 16dez |
Hinweis | |
Vorgabe ungültiger Periodendauerwerte Liegen die vorgegebenen Periodendauerwerte außerhalb des gültigen Ausgabebereichs, so wird
|