PWM-Ausgänge parametrieren | ModuleIdent 0x1009C8
Im Folgenden wird die Parametrierung der PWM-Ausgänge beschrieben.
Tastverhältnis ändern | Prozessdatum „PWM Duty Cycle“
- Das Tastverhältnis, Puls-Pausen-Verhältnis bzw. der Duty Cycle für die PWM‑Ausgabe kann pro Kanal separat vorgegeben und zyklisch verändert werden.
- Die Angabe erfolgt in [0 % … 100 %]. Die Puls‑Pause ergibt sich als Differenz zur 100 % Pulsdauer automatisch. Dabei entspricht:
PWM Duty Cycle | Duty Cycle in % |
|---|---|
0.1 | 10 % |
0.5 | 50 % |
1 | 100 % |
Ausgabefrequenz ändern | Prozessdatum „PWM Frequency“
- Die Ausgabefrequenz des PWM‑Signals kann über das Prozessdatum „PWM Frequency“ in der Einheit Hz vorgegeben und zyklisch verändert werden.
- Die Auflösung des Ausgangssignals ist abhängig von der Frequenz- bzw. Periodendauervorgabe. Diese kann pro Kanal in Index 0x80nE:01 „Timer Resolution“ abgelesen werden.
- Wertebereich 1 Hz … 64000 Hz
Hinweis | |
Vorgabe ungültiger Duty Cycle- und Frequenzwerte Liegt der vorgegebene Duty Cycle- oder Frequenzwert außerhalb des gültigen Ausgabebereichs, so wird
|
Wertebereich des Ausgangssignals
Die folgende Tabelle gibt den gültigen Wertebereich des Ausgangssignals an.
Wertebereich des Ausgangssignals | |
|---|---|
Pulsdauer | TON | typ. > 320 ns |
Pulsdauer | TOFF | typ. > 320 ns |
Ausgangsfrequenz | 1 Hz…64 kHz |
Weiterführende Informationen