Anschlussbelegung und LEDs

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Stromschlag und Beschädigung des Gerätes möglich!

Setzen Sie das Busklemmen-System in einen sicheren, spannungslosen Zustand, bevor Sie mit der Montage, Demontage oder Verdrahtung der Busklemmen beginnen!

Anschlussbelegung und LEDs 1:
Abb.6: ED2838 - Anschlussbelegung

Anschlussbelegung

Klemmstelle

Beschreibung

Kurzbezeichnung

Nr.

Ch 1

1

Ausgang 1

…

…

…

Ch 8

8

Ausgang 8

0 V

9…16

0 V (Die Klemmstellen 9…16 sind intern miteinander und mit dem 0‑V‑Powerkontakt verbunden.)

LEDs

Anschlussbelegung und LEDs 2:
Abb.7: ED2838 - LEDs

Bezeichnung

Nr.

Farbe

Bedeutung

Output status
Ch1 …8

1…8

grün

aus

kein Ausgangssignal

an

Ausgangssignal 24 V DC am jeweiligen Ausgang

Error Ch1…8

9…16

rot

ERROR: Überlast